Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 100-STD

148X0290

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 100-STD, 4" BW, 20 - 102 PSIG REGUL
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]4 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingInntaksþrýstistillir
VörutegundICS 100-STD
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]102.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]20.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight54.479 Kilogram
Net weight54 Kilogram
Volume1.245 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428818254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm