Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 125

148X0280

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 125 Solenoid 5" BW Conn.
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]125.00 mm
Stærð tengingar [to]5 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]5 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingSegulloki
VörutegundICS 125

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight81.36 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume1.245 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428816557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm