Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

ICS 25-20-B

148X0266

Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 3 aðgerðaeiningar

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruPilot operated servo valve
Material DescriptionICS 25-20-B Regulator,1"BW,363-754ps
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]1 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tengistærð (mál) [to]3/4 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Viðb.texti bandar. merk.m. rafrænni opnun upp á gátt
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingInntaksþrýstistillir
VörutegundICS 25-20-B
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]754.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]363.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight7.1 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428816052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm