ICS 40
148X0226
Gerð tengingar: Innstungusuða, Tengistaðall: ASME B 16.11, Topphlíf: 1 aðgerðaeining
148X0226
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | Innstungusuða |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Material Description | ICS 40 SOLENOID, 1-1/2"SW.CONN. |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 1 1/2 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 16.11 |
| Tengistærð (mál) [to] | 1 1/2 in |
| Topphlíf | 1 aðgerðaeining |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Segulloki |
| Vörutegund | ICS 40 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 7.88 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 6.886 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428489836 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |