ICS 25-20
148X0202
Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topphlíf: 1 aðgerðaeining
148X0202
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Material Description | ICS 25-20 SOLENOID,1-1/4""BW |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 1 1/4 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Tengistærð (mál) [to] | 3/4 in |
| Topphlíf | 1 aðgerðaeining |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Segulloki |
| Vörutegund | ICS 25-20 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.36 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 5.372 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428489942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |