ICS 25-25-M
148X0030
Gerð tengingar: Innstungusuða, Tengistaðall: ASME B 16.11, Topphlíf: 1 aðgerðaeining
148X0030
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni tengingar | Stál |
| Gerð P-tengis | CVE-L |
| Gerð tengingar | Innstungusuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 943 psig |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR515AR515BR516AR717R744 |
| Lýsing | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Material Description | ICS 25-25-M, 1'' SW , CVE-L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 25.00 mm |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Stærð tengingar [mm] | 25 mm |
| Stærð tengingar [to] | 25 mm |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 25.0 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1 to |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 16.11 |
| Tengistaðall inntaks | Socket weld |
| Tengistærð inntaks [to] | 1 to |
| Topphlíf | 1 aðgerðaeining |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Stillir rafeindastýringar |
| Vörutegund | ICS 25-25-M |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.] | 102.0 psig |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.] | 19.5 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |