ICS 25-20
148X0022
Gerð tengingar: NPT, Tengistaðall: ASME B 1.20.1, Topphlíf: 1 aðgerðaeining
148X0022
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Pilot operated servo valve |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gerð P-tengis | EVM NC |
| Gerð tengingar | NPT |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Material Description | ICS 25-20 SOLENOID, 3/4" FPT, w/ EVM NC |
| Notað fyrir vöru | Solenoid NC |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 1.20.1 |
| Tengistærð (mál) [to] | 3/4 in |
| Topphlíf | 1 aðgerðaeining |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | Segulloki |
| Vörutegund | ICS 25-20 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.74 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 5.372 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |