ICS3E 65, 65 mm, Stúfsuða
027H6038
Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: EN 10220, Stærð inntakstengingar [mm]: 65, Kv gildi [m³/h]: 70
027H6038
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 81.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | II |
| Gerð inntakstengingar | Stúfsuða |
| Gerð úttakstengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 65.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 943 psig |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Kæliefni | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv gildi [m³/h] | 70.000 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | ICS3E 65 65 DIN |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 65.00 mm |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 65.0 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 2 1/2 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Tengistærð inntaks [to] | 2 1/2 in |
| Topphlíf | 3 aðgerðaeiningar |
| Útgáfa loka | Sérstök útgáfa, ATEX |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Servo-stýrður loki |
| Vörutegund | ICS3E 65 |
| Vottun | CEEACUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 14.97 Kilogram |
| Net weight | 14.969 Kilogram |
| Volume | 23.364 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428303446 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |