Danfoss logo
ICS3 65 SD

Pilot operated servo valve

027H6034

Pilot operated servo valve

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð lokaStýrt með stýrikeilu
Aukabúnaður vöruICM / ICS / ICLX-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurII
Gerð inntakstengingarLóðun
Gerð úttakstengingarLóðun
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti varahlutaforritsICS
Heiti vöruPilot operated servo valve
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv gildi [m³/h]70.000 m³/h
Material DescriptionICS3 65 76 SD
NothæftICM / ICS / ICLX-varahlutir
Einkenni
Gildi
OpnunarsamskipanLokað (deltaþ=0 bör)Hlutf.opna (deltaþ=0,07-0,2bör)Full open (delta p≥0.2 bar)
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Samskipan stýritengingarP: HliðtengingSI-SII: Raðtenging
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]76.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]76.0 mm
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tenging ytri stýriþrýstingsRafs.nippill (P2-tengi)
Tenging þrýstingsmælisÓsk. þráður m. blindtappa
TengistaðallEN 1254-1
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
UL markYes
Útgáfa lokaStöðluð útgáfa
Valkostur handv. aðgerðarSpindill handvirkrar opnunar
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingServo-stýrður loki
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICS3 65
VottunEACTÜVUAUL
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight15.37 Kilogram
Net weight14.16 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume20.671 Liter
EAN/UPC5702428235433