Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 50, 027H5037, WEB027H5037

ICS3E 50, 50 mm, Stúfsuða

027H5037

Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: EN 10220, Stærð inntakstengingar [mm]: 50, Kv gildi [m³/h]: 44

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]51.040 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurII
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti vöruPilot operated servo valve
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR1270R170R290R600R600aRE170
Kv gildi [m³/h]44.000 m³/h
Einkenni
Gildi
Material DescriptionICS3E 50 50 DIN
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]50.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]50.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]2 to
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TengistaðallEN 10220
Tengistærð inntaks [to]2 to
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Útgáfa lokaSérstök útgáfa, ATEX
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingServo-stýrður loki
VörutegundICS3E 50
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight11.178 Kilogram
Net weight10.062 Kilogram
Volume20.671 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428302753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm