Pilot operated servo valve
027H4032
Pilot operated servo valve
027H4032
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð loka | Stýrt með stýrikeilu |
| Aukabúnaður vöru | ICM / ICS / ICLX-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | Stál |
| Efni tengingar | Stál |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | II |
| Gerð inntakstengingar | Innstungusuða |
| Gerð úttakstengingar | Innstungusuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 65.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 943 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | KÆLILOKI 53R0 |
| Heiti varahlutaforrits | ICS |
| Heiti vöru | Pilot operated servo valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 248 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv gildi [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Material Description | ICS3 40 / 40 SOC |
| Nothæft | ICM / ICS / ICLX-varahlutir |
| Opnunarsamskipan | Lokað (deltaþ=0 bör)Hlutf.opna (deltaþ=0,07-0,2bör)Full open (delta p≥0.2 bar) |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Samskipan stýritengingar | P: HliðtengingSI-SII: Raðtenging |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 40.00 mm |
| Stærð úttakstengingar [mm] | 40.0 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1 1/2 to |
| Stefna | Beina vegu |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tenging ytri stýriþrýstings | Rafs.nippill (P2-tengi) |
| Tenging þrýstingsmælis | Ósk. þráður m. blindtappa |
| Tengistaðall | ASME B 16.11 |
| Tengistærð inntaks [to] | 1 1/2 to |
| Topphlíf | 3 aðgerðaeiningar |
| UL mark | Yes |
| Útgáfa loka | Stöðluð útgáfa |
| Valkostur handv. aðgerðar | Spindill handvirkrar opnunar |
| Vísir flæðisstefnu | Upphleypt 1-stefnuör |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Servo-stýrður loki |
| Vörumerki | ICV Flexline |
| Vörutegund | ICS3 40 |
| Vottun | EACTÜVUAUL |
| Yfirborðshúðun | Zn (TLP) |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 8.088 Kilogram |
| Net weight | 7.25 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428235761 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |