Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilot operated servo valve

027H3030

Pilot operated servo valve

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð lokaStýrt með stýrikeilu
Aukabúnaður vöruICM / ICS / ICLX-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurII
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti varahlutaforritsICS
Heiti vöruPilot operated servo valve
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
Housing material (EF001596)Steel
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv gildi [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICS 32-3 D 1 1/4" LOKI
Material quality (EF001257)Other
NothæftICM / ICS / ICLX-varahlutir
OpnunarsamskipanLokað (deltaþ=0 bör)Hlutf.opna (deltaþ=0,07-0,2bör)Full open (delta p≥0.2 bar)
PökkunarsniðStakur pakki
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
Samskipan stýritengingarP: HliðtengingSI-SII: Raðtenging
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]32.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]32.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]1 1/4 in
StefnaBeina vegu
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tenging ytri stýriþrýstingsRafs.nippill (P2-tengi)
Tenging þrýstingsmælisÓsk. þráður m. blindtappa
TengistaðallEN 10220
Tengistærð inntaks [to]1 1/4 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
UL markYes
Útgáfa lokaStöðluð útgáfa
Valkostur handv. aðgerðarSpindill handvirkrar opnunar
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingServo-stýrður loki
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICS3 32
VottunEACTÜVUAUL
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.096 Kilogram
Net weight5.792 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428235983