Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

ICS3E 32, 32 mm, Stúfsuða

027H3029

Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: EN 10220, Stærð inntakstengingar [mm]: 32, Kv gildi [m³/h]: 17

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurII
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti vöruPilot operated servo valve
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR1270R170R290R600R600aRE170
Kv gildi [m³/h]17.000 m³/h
Einkenni
Gildi
Material DescriptionICS3E 32 32 DIN
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]32.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]32.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]1 1/4 in
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TengistaðallEN 10220
Tengistærð inntaks [to]1 1/4 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Útgáfa lokaSérstök útgáfa, ATEX
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingServo-stýrður loki
VörutegundICS3E 32
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.648 Kilogram
Net weight5.474 Kilogram
Volume8.68 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428301039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm