Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

ICS3E 25-10, 25 mm, Stúfsuða

027H2176

Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: EN 10220, Stærð inntakstengingar [mm]: 25, Kv gildi [m³/h]: 3.5

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]4.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti vöruPilot operated servo valve
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR1270R170R290R600R600aRE170
Kv gildi [m³/h]3.500 m³/h
Einkenni
Gildi
Material DescriptionICS3E 25-10 25 DIN
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]25.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]25.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]1 to
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TengistaðallEN 10220
Tengistærð inntaks [to]1 to
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Útgáfa lokaSérstök útgáfa, ATEX
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingServo-stýrður loki
VörutegundICS3E 25-10
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.566 Kilogram
Net weight3.925 Kilogram
Volume7.301 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428300308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm