Danfoss logo
ICS1 25

ICS1 25-25, 20 mm, Stúfsuða

027H2068

Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: EN 10220, Stærð inntakstengingar [mm]: 20, Kv gildi [m³/h]: 11.5, Efni tengingar: Stál

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð lokaStýrt með stýrikeilu
Aukabúnaður vöruICM / ICS / ICLX-aukabúnaður
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaStál
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti UL-vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Heiti varahlutaforritsICS
Heiti vöruPilot operated servo valve
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
Housing material (EF001596)Steel
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kv gildi [m³/h]11.500 m³/h
Material DescriptionICS1 25-25 20\DIN
Material quality (EF001257)Other
NothæftICM / ICS / ICLX-varahlutir
OpnunarsamskipanLokað (deltaþ=0 bör)Hlutf.opna (deltaþ=0,07-0,2bör)Full open (delta p≥0.2 bar)
Einkenni
Gildi
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]20.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]20.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tenging ytri stýriþrýstingsRafs.nippill (P2-tengi)
Tenging þrýstingsmælisÓsk. þráður m. blindtappa
TengistaðallEN 10220
Tengistærð inntaks [to]3/4 in
Topphlíf1 aðgerðaeining
UL markYes
Útgáfa lokaStöðluð útgáfa
Valkostur handv. aðgerðarSpindill handvirkrar opnunar
Vísir flæðisstefnuUpphleypt 1-stefnuör
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingServo-stýrður loki
VörumerkiICV Flexline
VörutegundICS1 25-25
VottunEACUAUL
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
YfirborðshúðunZn (TLP)

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.678 Kilogram
Net weight3.341 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume8.68 Liter
EAN/UPC5702428236621