Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

ICS3E 25-20, 20 mm, Stúfsuða

027H1063

Gerð inntakstengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: EN 10220, Stærð inntakstengingar [mm]: 20, Kv gildi [m³/h]: 8

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]9.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð inntakstengingarStúfsuða
Gerð úttakstengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]65.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]943 psig
Heiti vöruPilot operated servo valve
Hitasvið [°F] [hám.]248 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR1270R170R290R600R600aRE170
Kv gildi [m³/h]8.000 m³/h
Einkenni
Gildi
Material DescriptionICS3E 25-20 20 DIN
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]20.00 mm
Stærð úttakstengingar [mm]20.0 mm
Stærð úttakstengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TengistaðallEN 10220
Tengistærð inntaks [to]3/4 in
Topphlíf3 aðgerðaeiningar
Útgáfa lokaSérstök útgáfa, ATEX
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingServo-stýrður loki
VörutegundICS3E 25-20
VottunCEEACUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.398 Kilogram
Net weight4.105 Kilogram
Volume8.68 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428229173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm