PTS 18L, Kopar
034G3911
Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 37
034G3911
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aths. skil. málafk. g. | Fullt slag opið, venjulegt flæði |
| Aukabúnaður vöru | Aukabúnaður skrefloka |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 21.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Kopar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fasastraumur (RMS) [mA] | 500 mA |
| Fasastraumur (toppur) [mA] | 700 mA |
| Flæðiseiginleiki | Línulegt |
| Flæðisstefna | Tvíflæði |
| Flokkur | I |
| Full travel time CurrDrive [s] | 4.0 s |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. hld aflnotk str.drifs[W] | 7.5 W |
| Hám. leyfð starfslota [%] | 100 % RH |
| Hám. OPD [bör] | 16.0 bar |
| Hám. OPD [psi] | 232.0 psi |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 37.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 536 psig |
| Hám.straumur vinnslu [A] | 0.50 A |
| Heildarskref | 800 (full skref) |
| Heiti vöru | Electric regulating valve |
| Heiti vottunarskjals | MH7648 |
| Hiti kæliefnis [ºC] [hám.] | 95 °C |
| Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.] | -40 °C |
| Hiti kæliefnis [ºF] [hám.] | 203 °F |
| Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.] | -40 °F |
| In scope of WEEE | Yes |
| Inntaksstærð [to] | 2 1/8 in |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Jafnvægt tengi [Já/Nei] | Já |
| Kæliefni | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kv gildi [m³/h] | 18.500 m³/h |
| Málafkastageta R134a [kW] | 1085.00 kW |
| Málafkastageta R134a [TR] | 308.00 TR |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Málafkastageta R513A [kW] | 934.00 kW |
| Málafkastageta R513A [TR] | 269.00 TR |
| Material Description | PTS 18L Staging valve w. SG Oil free |
| Mótorgerð | Tvískauta |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Notað fyrir vöru | TGH285TGS230TTH375TTS300 |
| Nothæft | Varahlutar skrefloka |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | Karltengi |
| Rafmagnstenging | M12 |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 846.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 823.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 237.00 TR |
| Samhæfir Danfoss-stillar | EKEEKF |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| Sjónglas | Já |
| Skilyrði málafk. g. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Skilyrði málafk. g. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Skrefahamur | 2 fasa fullt skref |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Spanstuðull fasa [µH] | 40000 μH |
| Stærð rafmagnstengingar | 4 pinnar |
| Stefna | Beina vegu |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 70 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 158 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Úttaksstærð [to] | 2 1/8 in |
| Valkostur handv. aðgerðar | AST-G þjónusturekill |
| Viðnám [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Vísir flæðisstefnu | Arrow embossed |
| Vökvahópur | 2 |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | PTS |
| Vöruhópur | Staging valves |
| Vörutegund | PTS 18L |
| Vottun | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.989 Kilogram |
| Net weight | 2.5 Kilogram |
| Volume | 12.708 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |