CCME 10
027H8819
Stærð tengingar [mm]: 15, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 90
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Mótorstýrðir lokar
027H8819
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| ATEX-sölutexti | -40C<ta<+60CII 3G Ex nA T6 |
| Aukabúnaður vöru | Electric valve accessories |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Hám. OPD [bör] | 50.0 bar |
| Hám. OPD [psig] | 725 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 90.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 1305 psig |
| Heiti vöru | Electric regulating valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 60 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 140 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R290 |
| Material Description | CCME 10 Electric reg. valve |
| Nothæft | Electric valve spare parts |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 15 mm |
| Still.svið mism.þrýstings [bör] | 50.00 bar |
| Still.svið mism.þrýstings [psi] | 725.0 psi |
| Suðustærð tengingar [to] | 1/2 in |
| Tengistaðall | EN10220 |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Rafþensluloki |
| Vörutegund | CCME 10 |
| Vottun | ATEX - Fl. 3 - Svæði 2CE |
| Þrýstingsmunur [psi] | 725.000 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.678 Kilogram |
| Net weight | 2.05 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428815000 |