Danfoss logo
F34G_0140_KVS_Colibri_az

KVS 3C, Tvímálma: Stál/kopar

034G7960

Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur ODF, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
ATEX-sölutextiII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Aths. skil. málafk. g.Fullt slag opið, venjulegt flæði
Aukabúnaður vöruAukabúnaður skrefloka
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaRyðfrítt stál
Efni tengingarTvímálma: Stál/kopar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fasastraumur (RMS) [mA]600 mA
Fasastraumur (toppur) [mA]800 mA
FlæðisstefnaStakflæði
FlokkurArt. 4, par. 3
Fullur ferðahraði tíma [s] [hám.]6.0 s
Fullur ferðahraði tíma [s] [lágm.]3.0 s
Gerð inntakstengingarLóðmálmur ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur ODF
Hám. hld aflnotk sp.drifs[W]7.2 W
Hám. hld aflnotk str.drifs[W]7.2 W
Hám. leyfð starfslota [%]100 % RH
Hám. OPD [bör]40.0 bar
Hám. OPD [psi]580.0 psi
Hám. vinnuþrýstingur [bör]50.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]725 psig
Hám.straumur vinnslu [A]0.80 A
Heildarskref600 (full skref)
Heiti vöruElectric regulating valve
Hiti kæliefnis [ºC] [hám.]100 °C
Hiti kæliefnis [ºC] [lágm.]-40 °C
Hiti kæliefnis [ºF] [hám.]212 °F
Hiti kæliefnis [ºF] [lágm.]-40 °F
Inntaksstærð [mm]28.00 mm
Inntaksstærð [to]1 1/8 in
IP-tala umlykisIP67
Einkenni
Gildi
Jafnvægt tengi [Já/Nei]
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Kv gildi [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionKVS 3C Electric reg valve
MótorgerðTvískauta
NothæftNR.
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKarltengi
RafmagnstengingM12
Samhæfir Danfoss-stillarEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Samhæfni smurefnaMOPOE
SCIP-málsskjalanr.ec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
SjónglasNR.
Skilyrði málafk. g. [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Skrefahamur2 fasa fullt skrefHálft skrefÖrskref (ráðlagt)
Snið magns á pakkningu12 pc
Spanstuðull fasa [µH]14000 μH
Stærð rafmagnstengingar4 pinnar
StefnaBeina vegu
UL samþykkt kæliefniR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Umhverfishitasvið [°C] [hám.]70 °C
Umhverfishitasvið [°C] [lágm.]-40 °C
Umhverfishitasvið [°F] [hám.]158 °F
Umhverfishitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
Úttaksstærð [mm]28.00 mm
Úttaksstærð [to]1 1/8 in
Valkostur handv. aðgerðarAST-G þjónusturekill
Viðnám [kOhm]0.0 kOhm
Vísir flæðisstefnuLeisergrafin 1-stefnuör
Vökvahópur1
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKVS 1C-5C electric expansion valve
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörumerkiColibri
VörutegundKVS 3C
VottunATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.408 Kilogram
Net weight0.301 Kilogram
Volume1.651 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428913942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm