OFV 25
2412+186
Stærð tengingar [mm]: 25, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv gildi [m³/h]: 0 - 1.5, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40
2412+186
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| Búnaður | Tappi |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín] [hám.] | 1.744 gal/min |
| Cv gildi [gal/mín] [lágm.] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 40.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 580 psig |
| Heiti vöru | Pressure regulating valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv gildi [m³/h] [hám.] | 1.500 m³/h |
| Kv gildi [m³/h] [lágm.] | 0.000 m³/h |
| Málning | Grár |
| Material Description | OFV 25 FLÆÐILOKI |
| Material quality (EF001257) | Other |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | Press. regul. valve spare part |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 25.00 mm |
| Stærð tengingar [mm] | 25 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 in |
| Stefna | Hornrétt |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tengistaðall | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Yfirflæðisloki |
| Vörutegund | OFV 25 |
| Vottun | EACUA |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
| Þrýstingssvið [bör] Pe [hám.] | 8.00 bar |
| Þrýstingssvið [bör] Pe [lágm.] | 2.00 bar |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.] | 116.0 psig |
| Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.] | 2.0 psig |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.44 Kilogram |
| Net weight | 2.05 Kilogram |
| Volume | 4.457 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428189798 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |