Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

OFV 25

2412+184

Stærð tengingar [mm]: 25, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv gildi [m³/h]: 0 - 1.5, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín] [hám.]1.744 gal/min
Cv gildi [gal/mín] [lágm.]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]580 psig
Heiti vöruPressure regulating valve
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv gildi [m³/h] [hám.]1.500 m³/h
Kv gildi [m³/h] [lágm.]0.000 m³/h
MálningGrár
Material DescriptionOFV 25 D 133 FLÆÐILOKI 1"
Material quality (EF001257)Other
Einkenni
Gildi
NothæftPress. regul. valve spare part
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]25.00 mm
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
StefnaHornrétt
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TengistaðallEN 10220
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingYfirflæðisloki
VörutegundOFV 25
VottunEACUA
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Þrýstingssvið [bör] Pe [hám.]8.00 bar
Þrýstingssvið [bör] Pe [lágm.]2.00 bar
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]116.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]2.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.37 Kilogram
Net weight1.7 Kilogram
Volume5.04 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428189811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm