Danfoss logo
OFV Pressure regulating valve

OFV 20

2412+183

Stærð tengingar [mm]: 20, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv gildi [m³/h]: 0 - 0.52, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Accessory (EF013236)TRUE
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín] [hám.]0.600 gal/min
Cv gildi [gal/mín] [lágm.]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]580 psig
Heiti vöruPressure regulating valve
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv gildi [m³/h] [hám.]0.520 m³/h
Kv gildi [m³/h] [lágm.]0.000 m³/h
MálningGrár
Einkenni
Gildi
Material DescriptionOFV 20 D 133 FLÆÐILOKI 3/4"
NothæftPress. regul. valve spare part
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Spare part (EF013237)TRUE
Stærð inntakstengingar [mm]20.00 mm
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaHornrétt
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TengistaðallEN 10220
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingYfirflæðisloki
VörutegundOFV 20
VottunEACUA
Þrýstingssvið [bör] Pe [hám.]8.00 bar
Þrýstingssvið [bör] Pe [lágm.]2.00 bar
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]116.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]2.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.468 Kilogram
Net weight2.05 Kilogram
Volume5.04 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428189828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm