Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

OFV-SS 25

148G3195

Stærð tengingar [mm]: 25, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv gildi [m³/h]: 0 - 1.5, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 52

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðurTappi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín] [hám.]1.744 gal/min
Cv gildi [gal/mín] [lágm.]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]52.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]754 psig
Heiti vöruPressure regulating valve
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv gildi [m³/h] [hám.]1.500 m³/h
Einkenni
Gildi
Kv gildi [m³/h] [lágm.]0.000 m³/h
MálningGrár
Material DescriptionOFV-SS 25 D ANG FLÆÐILOKI
NothæftPress. regul. valve spare part
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]25.00 mm
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
StefnaHornrétt
TengistaðallEN 10220
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingYfirflæðisloki
VörutegundOFV-SS 25
VottunEACUA
Þrýstingssvið [bör] Pe [hám.]8.00 bar
Þrýstingssvið [bör] Pe [lágm.]2.00 bar
Þrýstingssvið [psig] Pe [hám.]116.0 psig
Þrýstingssvið [psig] Pe [lágm.]2.0 psig

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.376 Kilogram
Net weight2 Kilogram
Volume4.337 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428191340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm