Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

KVR 28

034L1295

Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðurAðgangstengi slönguventils
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. prófunarþrýst. [bör]31.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]450.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti vöruCondensing pressure regulator
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Inntaksstærð [to]1 1/8 in
KæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Málafk. g. R134a, heitt gas [kW]30.60 kW
Málafk. g. R134a, heitt gas [TR]8.04 TR
Málafk. g. R22, heitt gas [kW]34.90 kW
Málafk. g. R22, heitt gas [TR]10.93 TR
Málafk. g. R407C, heitt gas [kW]37.70 kW
Málafk. g. R407C, heitt gas [TR]11.91 TR
Málafk. g., R404A/R507, heitt gas[k34.90 kW
Málafk. g., R404A/R507, heitt gas[T8.66 TR
Málafkastageta R134a [kW]121.00 kW
Málafkastageta R134a [TR]30.20 TR
Málafkastageta R22 [kW]129.00 kW
Málafkastageta R22 [TR]32.60 TR
Málafkastageta R404A/R507 [kW]93.70 kW
Málafkastageta R404A/R507 [TR]20.90 TR
Málafkastageta R407C [kW]139.30 kW
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R407C [TR]35.50 TR
Material DescriptionKVR 28 Condensing Pres. Reg. I/7
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-45 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-49 °F
NothæftVarahlutir KV-loka
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R513A
Other RoHS documentationEAEU RoHS
P band hám. [bör]5.0 bar
P band hám. [psi]72.5 psi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara034L0095
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Skilyrði málafk. g. [IMP]Heitgas deltaþ=6 psiVökvi deltaþ=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]Heitgas deltaþ=0,4 börDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Snið magns á pakkningu7 pc
Spennuheldni [bör] [hám.]17.5 bar
Spennuheldni [bör] [lágm.]5.0 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]254.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]73.00 psig
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Úttaksstærð [to]1 1/8 in
Verksmiðjustilling [psig]145.0 psig
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKV
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörutegundKVR 28
VottunC UL US SKRÁÐRoHS KínaEACRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.023 Kilogram
Net weight0.885 Kilogram
Volume3.213 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428410304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm