Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

KVR 15

034L0104

Inntaksstærð [mm]: 16, Úttaksstærð [mm]: 16, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KVR

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðurAðgangstengi slönguventils
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. prófunarþrýst. [bör]31.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]450.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti vöruCondensing pressure regulator
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Inntaksstærð [mm]16.00 mm
Inntaksstærð [to]5/8 in
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Málafk. g. R134a, heitt gas [kW]11.50 kW
Málafk. g. R134a, heitt gas [TR]3.03 TR
Málafk. g. R22, heitt gas [kW]13.20 kW
Málafk. g. R22, heitt gas [TR]4.13 TR
Málafk. g. R407C, heitt gas [kW]14.30 kW
Málafk. g. R407C, heitt gas [TR]4.50 TR
Málafk. g., R404A/R507, heitt gas[k12.00 kW
Málafk. g., R404A/R507, heitt gas[T3.27 TR
Málafkastageta R134a [kW]47.30 kW
Málafkastageta R134a [TR]11.80 TR
Málafkastageta R22 [kW]50.40 kW
Málafkastageta R22 [TR]12.70 TR
Málafkastageta R404A/R507 [kW]36.60 kW
Málafkastageta R404A/R507 [TR]8.20 TR
Málafkastageta R407C [kW]54.40 kW
Málafkastageta R407C [TR]13.80 TR
Einkenni
Gildi
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-45 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-49 °F
NothæftVarahlutir KV-loka
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R513A
P band hám. [bör]6.2 bar
P band hám. [psi]90.0 psi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara034L1097
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Skilyrði málafk. g. [IMP]Heitgas deltaþ=6 psiVökvi deltaþ=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]Heitgas deltaþ=0,4 börDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Snið magns á pakkningu12 pc
Spennuheldni [bör] [hám.]17.5 bar
Spennuheldni [bör] [lágm.]5.0 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]254.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]73.00 psig
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Úttaksstærð [mm]16.00 mm
Úttaksstærð [to]5/8 in
Verksmiðjustilling [psig]108.7 psig
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKV
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörutegundKVR 15
VottunC UL US SKRÁÐEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS Kína

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.392 Kilogram
Net weight0.345 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume1.189 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162602478