Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

KVR 22

034L0094

Inntaksstærð [mm]: 22, Úttaksstærð [mm]: 22, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðurAðgangstengi slönguventils
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
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. prófunarþrýst. [bör]31.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]450.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti vöruCondensing pressure regulator
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Inntaksstærð [mm]22.00 mm
Inntaksstærð [to]7/8 in
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Málafk. g. R134a, heitt gas [kW]11.60 kW
Málafk. g. R134a, heitt gas [TR]3.03 TR
Málafk. g. R22, heitt gas [kW]13.20 kW
Málafk. g. R22, heitt gas [TR]4.13 TR
Málafk. g. R407C, heitt gas [kW]14.30 kW
Málafk. g. R407C, heitt gas [TR]4.50 TR
Málafk. g., R404A/R507, heitt gas[k12.00 kW
Málafk. g., R404A/R507, heitt gas[T3.27 TR
Málafkastageta R134a [kW]47.30 kW
Málafkastageta R134a [TR]11.80 TR
Málafkastageta R22 [kW]50.40 kW
Málafkastageta R22 [TR]12.70 TR
Málafkastageta R404A/R507 [kW]36.60 kW
Málafkastageta R404A/R507 [TR]8.20 TR
Einkenni
Gildi
Málafkastageta R407C [kW]54.40 kW
Málafkastageta R407C [TR]13.80 TR
Material DescriptionKVR 22S 7/8" LOKI
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-45 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-49 °F
NothæftVarahlutir KV-loka
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R513A
Other RoHS documentationEAEU RoHS
P band hám. [bör]6.2 bar
P band hám. [psi]90.0 psi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Skilyrði málafk. g. [IMP]Heitgas deltaþ=6 psiVökvi deltaþ=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Skilyrði málafk. g. [SI]Heitgas deltaþ=0,4 börDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Snið magns á pakkningu12 pc
Spennuheldni [bör] [hám.]17.5 bar
Spennuheldni [bör] [lágm.]5.0 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]254.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]73.00 psig
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Úttaksstærð [mm]22.00 mm
Úttaksstærð [to]7/8 in
Verksmiðjustilling [psig]145.0 psig
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKV
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörutegundKVR 22
VottunC UL US SKRÁÐRoHS KínaEACRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.414 Kilogram
Net weight0.33 Kilogram
Volume1.18 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428411615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm