Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

KVP 28

034L0026

Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Kv gildi [m³/h]: 8, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 18

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths Kv gildisVIÐ HÁM P-BAND
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðurAðgangstengi slönguventils
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. prófunarþrýst. [bör]19.8 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]286.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]18.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]260 psig
Heiti vöruEvaporator pressure regulator
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Inntaksstærð [to]1 1/8 in
KæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv gildi [m³/h]8.000 m³/h
Málafkastageta R134a [kW]6.10 kW
Málafkastageta R134a [TR]1.90 TR
Málafkastageta R22 [kW]8.60 kW
Málafkastageta R22 [TR]2.80 TR
Málafkastageta R404A/R507 [kW]7.70 kW
Málafkastageta R404A/R507 [TR]2.40 TR
Málafkastageta R407C [kW]7.90 kW
Málafkastageta R407C [TR]2.60 TR
Einkenni
Gildi
Material DescriptionKVP 28S 1-1/8" LOKI
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-45 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-49 °F
NothæftVarahlutir KV-loka
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R513A
Other RoHS documentationEAEU RoHS
P band hám. [bör]2.8 bar
P band hám. [psi]40.6 psi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara034L1076
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Snið magns á pakkningu7 pc
Spennuheldni [bör] [hám.]5.5 bar
Spennuheldni [bör] [lágm.]0.0 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]80.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]0.00 psig
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Úttaksstærð [to]1 1/8 in
Verksmiðjustilling [psig]29.0 psig
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKV
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörutegundKVP 28
VottunC UL US SKRÁÐRoHS KínaEACRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.984 Kilogram
Net weight0.875 Kilogram
Volume2.776 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428411837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm