Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (flare), size 12

KVP 12

034L0021

Inntaksstærð [mm]: 12, Úttaksstærð [mm]: 12, Gerð inntakstengingar: Flare, Gerð úttakstengingar: Flare, Kv gildi [m³/h]: 2.5, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 18

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aths Kv gildisVIÐ HÁM P-BAND
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðurAðgangstengi slönguventils
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð inntakstengingarFlare
Gerð úttakstengingarFlare
Hám. prófunarþrýst. [bör]19.8 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]286.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]18.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]260 psig
Heiti vöruEvaporator pressure regulator
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Inntaksstærð [mm]12.00 mm
Inntaksstærð [to]1/2 in
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Kv gildi [m³/h]2.500 m³/h
Málafkastageta R134a [kW]2.80 kW
Málafkastageta R134a [TR]0.90 TR
Málafkastageta R22 [kW]4.00 kW
Málafkastageta R22 [TR]1.30 TR
Málafkastageta R404A/R507 [kW]3.60 kW
Málafkastageta R404A/R507 [TR]1.20 TR
Málafkastageta R407C [kW]3.70 kW
Málafkastageta R407C [TR]1.20 TR
Einkenni
Gildi
Material DescriptionKVP 12 1/2" KÓNN LOKI
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-45 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-49 °F
NothæftVarahlutir KV-loka
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R513A
Other RoHS documentationEAEU RoHS
P band hám. [bör]1.7 bar
P band hám. [psi]24.6 psi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Snið magns á pakkningu12 pc
Spennuheldni [bör] [hám.]5.5 bar
Spennuheldni [bör] [lágm.]0.0 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]80.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]0.00 psig
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Úttaksstærð [mm]12.00 mm
Úttaksstærð [to]1/2 in
Verksmiðjustilling [psig]29.0 psig
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKV
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörutegundKVP 12
VottunC UL US SKRÁÐRoHS KínaEACRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.448 Kilogram
Net weight0.395 Kilogram
Volume1.18 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428411882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm