Danfoss logo
KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

KVL 12

034L1068

Inntaksstærð [mm]: 12, Úttaksstærð [mm]: 12, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Kv gildi [m³/h]: 3.2, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 18

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]3.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. prófunarþrýst. [bör]19.8 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]286.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]18.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]260 psig
Heiti vöruCrankcase pressure regulator
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Inntaksstærð [mm]12.00 mm
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kv gildi [m³/h]3.200 m³/h
Málafkastageta R134a [kW]5.30 kW
Málafkastageta R134a [TR]0.80 TR
Málafkastageta R22 [kW]7.10 kW
Málafkastageta R22 [TR]1.20 TR
Málafkastageta R404A/R507 [kW]6.30 kW
Málafkastageta R404A/R507 [TR]1.00 TR
Málafkastageta R407C [kW]6.50 kW
Málafkastageta R407C [TR]1.10 TR
Material DescriptionKVL 12 Crankcase Pres. Reg. I/18
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-60 °C
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-76 °F
NothæftVarahlutir KV-loka
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R513A
Other RoHS documentationEAEU RoHS
P band hám. [bör]2.0 bar
P band hám. [psi]29.0 psi
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sambærileg vara034L0048
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Snið magns á pakkningu18 pc
Spennuheldni [bör] [hám.]6.0 bar
Spennuheldni [bör] [lágm.]0.2 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]87.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]3.00 psig
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Úttaksstærð [mm]12.00 mm
Verksmiðjustilling [psig]29.0 psig
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKV
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörutegundKVL 12
VottunC UL US SKRÁÐRoHS KínaEACRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.336 Kilogram
Net weight0.312 Kilogram
Volume0.624 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428410809
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm