KVL 22
034L0058
Inntaksstærð [mm]: 22, Úttaksstærð [mm]: 22, Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Kv gildi [m³/h]: 3.2, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 18
034L0058
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 3.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Hám. prófunarþrýst. [bör] | 19.8 bar |
| Hám. prófunarþrýst. [psig] | 286.0 psig |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 18.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 260 psig |
| Heiti vöru | Crankcase pressure regulator |
| Heiti vottunarskjals | KÆLILOKI 53R0 |
| Inntaksstærð [mm] | 22.00 mm |
| Inntaksstærð [to] | 7/8 in |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Kv gildi [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Málafkastageta R134a [kW] | 5.30 kW |
| Málafkastageta R134a [TR] | 0.80 TR |
| Málafkastageta R22 [kW] | 7.10 kW |
| Málafkastageta R22 [TR] | 1.20 TR |
| Málafkastageta R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Málafkastageta R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Málafkastageta R407C [kW] | 6.50 kW |
| Málafkastageta R407C [TR] | 1.10 TR |
| Material Description | KVL 22S 7/8" LOKI |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Miðlungs hitasvið [°C] [hám.] | 130 °C |
| Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.] | -60 °C |
| Miðlungs hitasvið [°F] [hám.] | 266 °F |
| Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.] | -76 °F |
| Nothæft | Varahlutir KV-loka |
| Olíulaus kæliefni | R1234ze(E)R513A |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| P band hám. [bör] | 2.0 bar |
| P band hám. [psi] | 29.0 psi |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sambærileg vara | 034L1065 |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Spennuheldni [bör] [hám.] | 6.0 bar |
| Spennuheldni [bör] [lágm.] | 0.2 bar |
| Spennuheldni [psig] Pe [hám.] | 87.00 psig |
| Spennuheldni [psig] Pe [lágm.] | 3.00 psig |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Úttaksstærð [mm] | 22.00 mm |
| Úttaksstærð [to] | 7/8 in |
| Verksmiðjustilling [psig] | 29.0 psig |
| Vísir flæðisstefnu | Grafin 1-stefnuör |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | KV |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörutegund | KVL 22 |
| Vottun | C UL US SKRÁÐRoHS KínaEACRoHSUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.388 Kilogram |
| Net weight | 0.368 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 1.189 Liter |
| EAN/UPC | 5715162265161 |