Danfoss logo
KVD Receiver pressure regulator (solder), size 12

KVD 12

034L0173

Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Kv gildi [m³/h]: 1.75, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 28

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruNR.
BúnaðurAðgangstengi slönguventils
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]2.020 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð inntakstengingarLóðmálmur, ODF
Gerð úttakstengingarLóðmálmur, ODF
Hám. prófunarþrýst. [bör]31.0 bar
Hám. prófunarþrýst. [psig]450.0 psig
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]406 psig
Heiti vöruReceiver pressure regulator
Heiti vottunarskjalsKÆLILOKI 53R0
Inntaksstærð [to]1/2 in
KæliefniR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Kv gildi [m³/h]1.750 m³/h
Material DescriptionKVD 12 Receiver Pres. Reg. M/12
Miðlungs hitasvið [°C] [hám.]130 °C
Miðlungs hitasvið [°C] [lágm.]-45 °C
Einkenni
Gildi
Miðlungs hitasvið [°F] [hám.]266 °F
Miðlungs hitasvið [°F] [lágm.]-49 °F
NothæftVarahlutir KV-loka
Olíulaus kæliefniR1234ze(E)R513A
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Samhæfni smurefnaOlíufrí kerfi
SCIP-málsskjalanr.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Snið magns á pakkningu12 pc
Spennuheldni [bör] [hám.]20.0 bar
Spennuheldni [bör] [lágm.]3.0 bar
Spennuheldni [psig] Pe [hám.]290.00 psig
Spennuheldni [psig] Pe [lágm.]44.00 psig
UL markYes
UL samþykkt kæliefniR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Úttaksstærð [to]1/2 in
Verksmiðjustilling [psig]145.0 psig
Vísir flæðisstefnuGrafin 1-stefnuör
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumKV
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörutegundKVD 12
VottunC UL US SKRÁÐRoHS KínaEACRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.4 Kilogram
Net weight0.385 Kilogram
Volume1.18 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428411295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm