Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 200 A 2

148G383605

Stærð tengingar [mm]: 200, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv opið að fullu [m3/h]: 757, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv alveg opið [gal/mín.]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]580 psig
Heiti vöruPressure control valve
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Einkenni
Gildi
KæliefniR1270R170R290R600R600aRE170
Kv opið að fullu [m3/h]757 m³/h
Material DescriptionKDC 200 A 2 bar Hydrocarbon, "C" BV+KR
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]200.00 mm
Stærð tengingar [mm]200 mm
Stærð tengingar [to]8 in
StefnaHornrétt
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 40
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingFjölvirkur þjöppuloki
VörutegundKDC 200 A 2
VottunCEUA
Þrýstingsmunur [bar]2.000 bar
Þrýstingsmunur [psi]29.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight94.4 Kilogram
Net weight84.836 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume211.2 Liter
EAN/UPC5715162500743