KDC 200 A 2
148G383604
Stærð tengingar [mm]: 200, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv opið að fullu [m3/h]: 757, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40
148G383604
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv alveg opið [gal/mín.] | 878.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | II |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 40.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 580 psig |
| Heiti vöru | Pressure control valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv opið að fullu [m3/h] | 757 m³/h |
| Material Description | KDC 200 A 2 bar Hydrocarbon, "C" KR |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 200.00 mm |
| Stærð tengingar [mm] | 200 mm |
| Stærð tengingar [to] | 8 in |
| Stefna | Hornrétt |
| Tengistaðall | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Fjölvirkur þjöppuloki |
| Vörutegund | KDC 200 A 2 |
| Vottun | CELLC CDC EURO-TYSK |
| Þrýstingsmunur [bar] | 2.000 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] | 29.000 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 94.4 Kilogram |
| Net weight | 84.836 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 211.2 Liter |
| EAN/UPC | 5715162500651 |