Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 100 A 2

148G3833

Stærð tengingar [mm]: 100, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv opið að fullu [m3/h]: 203, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv alveg opið [gal/mín.]235.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]580 psig
Heiti vöruPressure control valve
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR1270R170R290R600R600aRE170
Kv opið að fullu [m3/h]203 m³/h
Einkenni
Gildi
Material DescriptionKDC 100 A 2 bar Hydrocarbon,"C"
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]100.00 mm
Stærð tengingar [mm]100 mm
Stærð tengingar [to]4 in
StefnaHornrétt
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 40
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingFjölvirkur þjöppuloki
VörutegundKDC 100 A 2
VottunCEUA
Þrýstingsmunur [bar]2.000 bar
Þrýstingsmunur [psi]29.000 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight19.015 Kilogram
Net weight17.204 Kilogram
Volume20.671 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428883252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm