Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 150 A 0.5

148G3829

Stærð tengingar [mm]: 150, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv opið að fullu [m3/h]: 509, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv alveg opið [gal/mín.]590.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]580 psig
Heiti vöruPressure control valve
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR1270R170R290R600R600aRE170
Kv opið að fullu [m3/h]509 m³/h
Einkenni
Gildi
Material DescriptionKDC 150 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C"
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]150 mm
Stærð tengingar [to]6 in
StefnaHornrétt
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 40
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingFjölvirkur þjöppuloki
VörutegundKDC 150 A 0.5
VottunCEUA
Þrýstingsmunur [bar]0.500 bar
Þrýstingsmunur [psi]7.500 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight51.1 Kilogram
Net weight43 Kilogram
Volume6.178 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428883801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm