KDC 80 A 0.5
148G3826
Stærð tengingar [mm]: 80, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv opið að fullu [m3/h]: 118, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40
148G3826
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv alveg opið [gal/mín.] | 137.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | II |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 40.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 580 psig |
| Heiti vöru | Pressure control valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv opið að fullu [m3/h] | 118 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | KDC 080 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C" |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 80.00 mm |
| Stærð tengingar [mm] | 80 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3 |
| Stefna | Hornrétt |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tengistaðall | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Fjölvirkur þjöppuloki |
| Vörutegund | KDC 80 A 0.5 |
| Vottun | CEUA |
| Þrýstingsmunur [bar] | 0.500 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] | 7.500 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 10.675 Kilogram |
| Net weight | 9.538 Kilogram |
| Volume | 17.772 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |