Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 80 D 1

148G3775

Stærð tengingar [mm]: 80, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv opið að fullu [m3/h]: 118, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KDC / GVD

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv alveg opið [gal/mín.]137.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]580 psig
Heiti vöruPressure control valve
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Einkenni
Gildi
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv opið að fullu [m3/h]118 m³/h
Material DescriptionKDC-080-D-1 bar
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]80.00 mm
Stærð tengingar [mm]80 mm
Stærð tengingar [to]3 in
StefnaHornrétt
TengistaðallEN 10220
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingFjölvirkur þjöppuloki
VörutegundKDC 80 D 1
VottunCEUKCA
Þrýstingsmunur [bar]1.000 bar
Þrýstingsmunur [psi]14.500 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight10.321 Kilogram
Net weight10.028 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume18.328 Liter
EAN/UPC5702428431897