KDC 65 D 1
148G3774
Stærð tengingar [mm]: 65, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv opið að fullu [m3/h]: 78, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: KDC / GVD
148G3774
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv alveg opið [gal/mín.] | 90.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | II |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 40.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 580 psig |
| Heiti vöru | Pressure control valve |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kæliefni | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv opið að fullu [m3/h] | 78 m³/h |
| Material Description | KDC-065-D-1 bar |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 65.00 mm |
| Stærð tengingar [mm] | 65 mm |
| Stærð tengingar [to] | 2 1/2 in |
| Stefna | Hornrétt |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Fjölvirkur þjöppuloki |
| Vörutegund | KDC 65 D 1 |
| Vottun | CEUKCA |
| Þrýstingsmunur [bar] | 1.000 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] | 14.500 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.872 Kilogram |
| Net weight | 5.717 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 6.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432504 |