Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 65 D 3

148G3713

Stærð tengingar [mm]: 65, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv opið að fullu [m3/h]: 78, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv alveg opið [gal/mín.]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurII
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]580 psig
Heiti vöruPressure control valve
Hitasvið [°C] [hám.]150 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-50 °C
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
Einkenni
Gildi
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv opið að fullu [m3/h]78 m³/h
Material DescriptionKDC-065-D-3
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]65.00 mm
Stærð tengingar [mm]65 mm
Stærð tengingar [to]2 1/2 in
StefnaHornrétt
TengistaðallEN 10220
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingFjölvirkur þjöppuloki
VörutegundKDC 65 D 3
VottunCEUA
Þrýstingsmunur [bar]3.000 bar
Þrýstingsmunur [psi]43.500 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight5.946 Kilogram
Net weight5.827 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume5.899 Liter
EAN/UPC5702428345897