KDC 125 A 2
148G3600
Stærð tengingar [mm]: 125, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv opið að fullu [m3/h]: 333, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40
148G3600
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv alveg opið [gal/mín.] | 386.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flokkur | III |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 40.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 580 psig |
| Heiti vöru | Pressure control valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 302 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Kæliefni | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv opið að fullu [m3/h] | 333 m³/h |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | KDC-125-A-2 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 125.00 mm |
| Stærð tengingar [mm] | 125 mm |
| Stærð tengingar [to] | 5 in |
| Stefna | Hornrétt |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tengistaðall | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Vökvahópur | 1 |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Fjölvirkur þjöppuloki |
| Vörutegund | KDC 125 A 2 |
| Vottun | CEUA |
| Þrýstingsmunur [bar] | 2.000 bar |
| Þrýstingsmunur [psi] | 29.000 psi |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 37 Kilogram |
| Net weight | 29.35 Kilogram |
| Volume | 102.828 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |