Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

KDC 100

148G3595

Stærð tengingar [mm]: 100, Gerð tengingar: Stúfsuða, Kv opið að fullu [m3/h]: 203, Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv alveg opið [gal/mín.]235.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlokkurIII
Gerð tengingarStúfsuða
Hám. vinnuþrýstingur [bör]40.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]580 psig
Heiti vöruPressure control valve
Hitasvið [°F] [hám.]302 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-58 °F
KæliefniR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv opið að fullu [m3/h]203 m³/h
Einkenni
Gildi
Material DescriptionKDC-100-A-0.5
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð inntakstengingar [mm]100.00 mm
Stærð tengingar [mm]100 mm
Stærð tengingar [to]4 in
StefnaHornrétt
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 40
Vökvahópur1
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingFjölvirkur þjöppuloki
VörutegundKDC 100
VottunCEUA
Þrýstingsmunur [bar]0.500 bar
Þrýstingsmunur [psi]7.500 psi

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight18.86 Kilogram
Net weight18.2 Kilogram
Volume20.671 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428279673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm