ICSX 40
027H4900
Kv gildi [m³/h]: 26, Notað fyrir vöru: ICV 40, Varahlutir innifaldir: Þétti
027H4900
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | ICM / ICS / ICLX-aukabúnaður |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 30.160 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti varahlutaforrits | ICS |
| Heiti vöru | Function module |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kv gildi [m³/h] | 26.000 m³/h |
| Material Description | ICS 40 EINING |
| Notað fyrir vöru | ICV 40 |
| Nothæft | ICM / ICS / ICLX-varahlutir |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Varahlutir innifaldir | ÞéttiO-rings |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Virknieining |
| Vörumerki | ICV Flexline |
| Vörutegund | ICSX 40 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.46 Kilogram |
| Net weight | 1.002 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 3.549 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614218 |