Danfoss logo
 027H5206

ICD 50

027H5206

Vörutegund: ICD 50, Kv gildi [m³/h]: 28.2, Cv gildi [gal/mín.]: 32.9, Notað fyrir vöru: ICV 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]32.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti vöruEcodamper
KæliefniR717
Einkenni
Gildi
Kv gildi [m³/h]28.200 m³/h
Material DescriptionICD 50
Notað fyrir vöruICV 50
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingDamper and Check valve
VörutegundICD 50

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight16 Kilogram
Net weight7.7 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume106.088 Liter
EAN/UPC5715162931028