ICC 50
027H5202
Vörulýsing: Virknieining, Vörutegund: ICC 50, Kv gildi [m³/h]: 40.4, Cv gildi [gal/mín.]: 47.1, Notað fyrir vöru: ICV 50
027H5202
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 47.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti vöru | Function module |
| Kæliefni | R717 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kv gildi [m³/h] | 40.400 m³/h |
| Material Description | ICC 50 |
| Notað fyrir vöru | ICV 50 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Virknieining |
| Vörutegund | ICC 50 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.044 Kilogram |
| Net weight | 2.7 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |