ICS 50
027H5200
Cv gildi [gal/mín.]: 46, Kv gildi [m³/h]: 40, Notað fyrir vöru: ICV 50; ICF 50-4
027H5200
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | ICS / ICSH accessories |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 46.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti varahlutaforrits | ICS |
| Heiti vöru | Function module |
| InspectionText | ICS 50 INSERT SERVO |
| Kæliefni | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kv gildi [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Material Description | ICS 50 EINING |
| Notað fyrir vöru | ICF 50-4ICV 50 |
| Nothæft | ICS / ICSH spare parts |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Varahlutir innifaldir | ÞéttiO-rings |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Virknieining |
| Vörumerki | ICV Flexline |
| Vörutegund | ICS 50 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.802 Kilogram |
| Net weight | 1.786 Kilogram |
| Volume | 3.427 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |