ICD 32
027H3206
Vörutegund: ICD 32, Kv gildi [m³/h]: 12.1, Cv gildi [gal/mín.]: 14.1, Notað fyrir vöru: ICV 32
027H3206
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv gildi [gal/mín.] | 14.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti vöru | Ecodamper |
| Kæliefni | R717 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Kv gildi [m³/h] | 12.100 m³/h |
| Material Description | ICD 32 |
| Notað fyrir vöru | ICV 32 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Vöruhópur | Press. and temp. regul. valves |
| Vörulýsing | Damper and Check valve |
| Vörutegund | ICD 32 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 14.956 Kilogram |
| Net weight | 11.606 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162930991 |