Danfoss logo
Function module, ICC 32

ICC 32

027H3202

Vörulýsing: Virknieining, Vörutegund: ICC 32, Kv gildi [m³/h]: 16.6, Cv gildi [gal/mín.]: 19.3, Notað fyrir vöru: ICV 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]19.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti vöruFunction module
KæliefniR717
Einkenni
Gildi
Kv gildi [m³/h]16.600 m³/h
Material DescriptionICC 32
Notað fyrir vöruICV 32
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingVirknieining
VörutegundICC 32

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.794 Kilogram
Net weight2.5 Kilogram
Volume8.68 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162143841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm