Danfoss logo
 Function module, ICC 32 027H3039

ICC 32

027H3039

Vörulýsing: Virknieining, Vörutegund: ICC 32, Kv gildi [m³/h]: 17, Cv gildi [gal/mín.]: 20, Notað fyrir vöru: ICV 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv gildi [gal/mín.]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti vöruFunction module
KæliefniR717
Einkenni
Gildi
Kv gildi [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICC 32 Repair kit
Notað fyrir vöruICV 32
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurPress. and temp. regul. valves
VörulýsingVirknieining
VörutegundICC 32

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.746 Kilogram
Net weight0.7 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume3.335 Liter
EAN/UPC5715162143827