ICLX 125 A
148X0536
Stefna: Beina vegu, Gerð tengingar: Stúfsuða, Tengistaðall: ASME B 36.10
148X0536
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | 2-step solenoid valve |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | 2-step solenoid valve |
| Material Description | ICLX 125 A 5" BW |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [to] | 5 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 36.10 |
| Topphlíf | 3 aðgerðaeiningar |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICLX 32-65 |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | 2þrepa segulloki |
| Vörutegund | ICLX 125 A |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 90 Kilogram |
| Net weight | 662.36 Kilogram |
| Volume | 1.245 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850285 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |