ICLX 50
148X0531
Stefna: Beina vegu, Gerð tengingar: Innstungusuða, Tengistaðall: ASME B 16.11
148X0531
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Gerð tengingar | Innstungusuða |
| Heiti vöru | 2-step solenoid valve |
| Lýsing | 2-step solenoid valve |
| Material Description | ICLX 50 2" SOC |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð inntakstengingar [mm] | 50.00 mm |
| Stærð tengingar [to] | 2 in |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | ASME B 16.11 |
| Topphlíf | 3 aðgerðaeiningar |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ICLX 32-65 |
| Vöruhópur | Regionally specified kits |
| Vörulýsing | 2þrepa segulloki |
| Vörutegund | ICLX 50 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 15.18 Kilogram |
| Net weight | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428850025 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |